เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
    Mueller Steam Specialty

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.93-Silent-Check-Valves
    • Product familySpecialty Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silent Check Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameBall check valves
    • UNSPSC code40141618
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING