เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dresser Door
Dresser Door
Dresser Door
Dresser Door
Dresser Door
    Murphy Door

    Dresser Door

    A fully functional Dresser that's also a door? That's right. Select our base model for $1,781.00 or customize to upgrade.

    Base Model:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30"
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 12"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16"
    • 4 functional 10" deep drawers
    • 2 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf

    Tired of battling your kids to put their toys away? Give them a dresser they'll want to use, plus add storage at the same time! Our Dresser Door is the perfect solution not only for kids, but for anyone who wishes they had an extra dresser, anywhere in the house, but haven't had the space.

    INCLUDES

    • 4 functional 10" deep drawers
    • 2 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf
    สเปคสินค้า
    • The Dresser Door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dresser-door
    • Product familyDoor Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)