เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
    Murphy Door

    Gun Cabinet Door

    Design the ultimate gun cabinet. Start by choosing a wood type, stain, or paint color.

    Base Model Includes:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30" (RO 32")
    • Door Height: 80" (82")
    • Door Depth: 12"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16"

    Display your guns in style with our Gun Cabinet Door. This beautiful gun cabinet features standing gun slots, locking cabinet doors, an ammo drawer, and pistol storage.

    This door is not a safe.
    The glass panel option is standard tempered glass.

    INCLUDES

    • Standing gun slots, 4-6 guns depending on door width
    • Slab style cabinet doors, key lock included
    • Ammo drawer, key look included
    • Tilt down pistol cubby* (key lock included)
      *6 simple to install magnets let you position guns to your liking.

    This door will not work as an in-swing option with a jamb depth deeper than a standard 4 9/16".

    สเปคสินค้า
    • The Gun Door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door.

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gun-cabinet
    • Product familyDoor Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)