เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
    Murphy Door

    Wine Rack Door

    Show off your wine and be smart with your space all at the same time. Select our base model for $1,378.00 or upgrade with customizations.

    Base Model Includes:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30" (RO 32")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 12"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16"
    • 2 adjustable wine rack shelves
    • 1 standard fixed shelf

    Our Wine Rack Door utilizes any existing doorway and converts it into a beautiful storage solution for selections from your wine collection. A handsome blend of sophistication and function it is the perfect entryway for a hidden wine cellar.

    INCLUDES

    • 2 adjustable wine rack shelves, each holds 5-7 bottles depending on door width
    • 1 standard fixed shelf
    สเปคสินค้า
    • The Wine Rack door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wine-rack-door
    • Product familyDoor Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003080
    • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)