เผยแพร่สินค้าของคุณ
Powerball PB20 Medium Portable charging station
Muzo

Powerball PB20 Medium Portable charging station

Powerball features a mix of standard power outlets and TUF twin USB fast-charging outlets so that laptops, cell phones and tablets can all be charged with one unit. Three different sizes (short, medium, tall) means Powerball can provide various surface heights with a visible, shareable power outlet.

สเปคสินค้า
  • Sockets 

    The top has 3 inlet/outlet sockets. Each socket can be specified with either a Nema (USA) electrical power socket or a TUF (Twin Usb Fast charge). The Nema socket is rated at 15A in line with UL962A. The rating is the same whether 2 or 3 sockets are specified. The TUF charger is currently rated at 2.3A max combined across the 2 USB ports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.powerball-pb20_medium
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Charger
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)26.5
  • กว้าง (นิ้ว)7
  • ความลึก (นิ้ว)7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • UNSPSC nameElectrical cable and accessories
  • UNSPSC code261216
  • Uniclass 2015 CodeCo_70
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power generation and distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-19 00 00
  • OmniClass TitleSpecialty Products
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit