เผยแพร่สินค้าของคุณ
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
    Myd'l

    Simple Ramp "Trait d'Union"

    The simple ramp Trait d'Union is a removable ramp recessed in the threshold. Only two ramps are deployed on the sidewalk, which reduces the use of public property. It adapts to every step heights up to 22 cm. The two independent ramps adjust to the slope and pavement. The handling is done by integrated ergonomic push handles. Permitted loads: 300 kg for the standard model.
    สเปคสินค้า
    • Reinforced design for deliveries: 500 Kg / 700 Kg / 1 ton Dimensions: Standard widths: 80-140 cm Custom manufacturing according to the height of the step to cross For indoor and outdoor use
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.my-ra-si-1
    • Product familyRampes d'accès PMR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rampe simple
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-05-09
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ทางลาด
    • IFC classificationRamp
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_01_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWheelchair ramps
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMoving Ramps
    • OmniClass Number23-17 23 11
    • OmniClass TitleRamps
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    โมนาโก
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (11)