เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Copper nut with internal thread copper to copper (Hydraulic, GLP & Natural Gas connections - Catalog number 102). Nacobre deoxidized copper with high residual phosphorus is a pure electrolytically refined copper, deoxidized with phosphorus. Copper deoxidized tubes with phosphorus have been widely and successfully used for years in heat exchangers, condensers and evaporators. They are also used in boilers and similar auxiliaries in power plants and air conditioning equipment. The phosphorated copper tubes have application in refineries and mills. Nacobre copper tubes have the highest thermal conductivity of any of the tubes for standard heat exchangers and they are therefore suitable for many industrial purposes where these properties of high corrosion resistance are desirable.
สเปคสินค้า
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cnwit
  • Product familyNacobre Construcción
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conexiones
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-04
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameCopper ducts or ductwork
  • UNSPSC code40141922
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCopper pipeline fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง