For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
NW Acoustical 545, part of the Generation 4 Folding Glass Walls by NanaWall product family, is able to achieve sound control up to an impressive unit STC 41. This system combines solid, single species wood framing and specialized gasketing with sound-enhanced glass to achieve optimal performance with the range of unit STC from STC 31 up to STC 41—all while allowing maximal transparency and natural daylight to flood interior spaces. NW Acoustical 545 is specifically engineered for workplace applications and for interior spaces where acoustical privacy and ease of use are of utmost concern.
This floor supported system offers an extremely streamlined appearance with minimal exposed hardware combined with the warmth of wood to create a new level of aesthetics. NW Acoustical 545 panels are built with quadruple laminated cross-grained solid premium wood to achieve the tall, slim-framed design of this fourth-generation wood system. The quadruple-layer laminated wood allows for larger panel sizes, creates structural integrity, and provides long-term durability. Unlike other systems on the market, NanaWall wood framed systems are built on solid single-species wood frames and are not veneered over inferior wood. NW Acoustical 545 is manufactured with sustainably harvested wood.
Sill options: minimal surface mounted flush sill and flush sill are ADA compliant. NW Acoustical 545 with an STC 41 qualifies for Enhanced Acoustical Performance IEQc9 (LEED for Schools) and EQc9 (LEED for Interior Design and Construction).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |