For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
NW Reinforced 647 is a Generation 4 folding glass walls system specifically designed for mid-rise buildings where higher wind load requirements and limits to deflection are needed. Designed to meet the structural capabilities required for buildings up to 20 stories tall or DP of +/-70 psf, the reinforced frame profile is styled in a crisp, angular design where the intersection of two folding panels is a mere 5 1/4" (133 mm).
NW Reinforced 647 provides the ultimate in layout flexibility. For openings onto balconies, terraces, and rooftops, this reinforced folding glass wall system opens wide to 90% or more and is not restricted as with a traditional slider. A swing door is possible for easy access and unlike a multitrack slider, the single track sill is slim and clean with options to meet ADA compliance. As a performance-driven architectural solution, this system is independently certified and rated to meet CW-PG35. Available in inswing or outswing configurations, NW Reinforced 647 provides fresh air, increased daylight, and expanded living to the outdoors in a vertical living environment.
All panel sizes and configurations are Florida statewide approved with Product Approval number FL41109. Depending on glass type selected, NW Reinforced 647 offers thermal performance values as low as “.24”. The system comes standard with continuous seals along the face of each panel frame. Standard to all sills is removable aluminum high heel resistant sill inserts.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |