For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
The WD65 is the folding/paired-panel wood framed system for special applications designed to provide an opening glass wall or storefront for widths up to 43' (13 m) with 12 panels. It is available in various configurations utilizing one to twelve panels or more with unhinged pairs of panels. The option exists for a swing entry/exit panel(s); note, however, the further panel size constraints with a swing panel not hinged to a side jamb. Units can be either all inward-opening, all outward-opening, a combination of some panels opening inward and others opening outward, center pivoted - all panels stacking within the opening at 90 degrees - or the panels completely stacked out of the opening with the FoldFlat® option. It is a top-hung system.
WD65 is made from a nominal, three-layer cross grained solid wood frame with aluminum head jamb cladded with matching wood fascia pieces on both sides. Standard woods are Sapeli Mahogany, European Pine, Western Hemlock, Spruce or Meranti.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |