For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
The SL70 is a monumentally sized, thermally broken aluminum folding panel system designed to provide an opening glass wall or storefront up to 39' (12 mm) wide.
It is available in various configurations utilizing one to twelve panels or more. The running post design provides extra stability. An option for swing entry/exit panel(s) is available; note however the further panel size constraints with a swing panel hinged from a pair(s) of folding panels. Units can be either inward or outward opening. SL70 for all panel sizes and configurations is Florida statewide approved with Product Approval number FL35025. The system has been tested by an independent acoustic lab to achieve STC (Rw) 43 and OITC 35 with an STC 48 insulated laminated glass.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |