| Folding/Sliding System | Matching Fixed/Tilt Turn System |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
These systems are engineered to provide high weather resistance and structural performance, suitable for many high-rise structures.
With tilt-turn hardware, large size operable openings are possible.
For units used as transoms, tilt-only hopper windows can be supplied with operators so that high units can be easily opened and closed. Complete, coordinated matching glass walls can be provided with folding doors and windows and individual panel sliding systems.
The tested sample unit of the WD68 wood framed tilt turn window met the performance requirements of AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
NanaWall® French Doors use exactly the same profiles and hardware as the matching NanaWall® Folding Door System. Hence, the same size charts, glazing options, wood/finish options, and finish hardware options as the matching NanaWall® Folding Door System are available. The same testing performance results also apply (within a folding system, with an odd number of panels stacking to one side, the last panel is a swing door).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |