เผยแพร่สินค้าของคุณ
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    The groundbreaking Native Stone Collection of bathroom sinks is a mesmerizing combination of contemporary artistry and innovation. Handmade by artisans using a sustainable blend of natural materials, these sinks are exceptional in their lighter weight, one-of-a-kind coloration, and extraordinary stain, scratch, and crack resistance. The perfect half-sphere of this vessel sink makes it a true stand-out for the bath. This classic work of art beautifully showcases the distinctive mottling and coloration in any of three finishes. Best of all, at 17” X 5”, Morro’s bowl is the perfect size for washing up. Morro is artisan crafted of Native Stone, an innovative, remarkably strong blend of cement and jute fiber that is surprisingly lightweight for concrete, extraordinarily heavy-duty in the bathroom, and refreshingly easy when it comes to clean-up. Available in three finishes: Ash, Slate and Pearl.

    • 17″ x 5″ OD
    • 14″ x 4.25″ ID
    • Standard 1.5″ Drain Opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #VesselSink #BathroomSink

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: NSL1705-P
      Item Weight: 25 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 5 inches
      Item model number: NSL1705-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Shape: round
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Native-Trails-NSL1705-Morro-Native-Stone-Vessel-Bathroom-Sink
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)