เผยแพร่สินค้าของคุณ
Native Trails NSL2014 Cabrillo Native Stone Dual-Mount Bathroom Sink
Native Trails NSL2014 Cabrillo Native Stone Dual-Mount Bathroom Sink
Native Trails NSL2014 Cabrillo Native Stone Dual-Mount Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL2014 Cabrillo Native Stone Dual-Mount Bathroom Sink

    The groundbreaking Native Stone Collection of bathroom sinks is a mesmerizing combination of contemporary artistry and innovation. Handmade by artisans using a sustainable blend of natural materials, these sinks are exceptional in their lighter weight, one-of-a-kind coloration, and extraordinary stain, scratch, and crack resistance. Elegant and sublime. Cabrillo’s ample rectangular shape and semi-circular sloped bowl captivate, generously displaying its organic beauty and one-of-a-kind coloration. Cabrillo concrete bathroom sink is handcrafted of Native Stone, an innovative, remarkably strong blend of cement and jute fiber that is surprisingly lightweight for concrete, extraordinarily heavy-duty in the bathroom and refreshingly easy when it comes to clean-up. Available in three finishes: Ash, Slate and Pearl.

    • 20.75″ x 14.75″ x 5″ OD
    • 18″ x 12″ x 4.5″ ID
    • Standard 1.5″ drain opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #SlopedBowlSink #BathroomSink

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: NSL2014-P
      Item Weight: 16.5 pounds
      Product Dimensions: 20.6 x 14.6 x 5 inches
      Item model number: NSL2014-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Installation Method: Undermount, Drop-In
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Basins: 2
      Included Components: Bathroom Sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Native-Trails-NSL2014-Cabrillo-Native-Stone-Dual-Mount-Bathroom-Sink
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (50)