เผยแพร่สินค้าของคุณ
NFB-H Series Boilers
Navien

NFB-H Series Boilers

• 95% AFUE – Energy Star certified

• DHW 15:1 TDR and heating 13:1 TDR

• 2” venting up to 65’, 3” venting up to 150'

• Advanced controls with intuitive user interface and Setup Wizard

• NEW DHW module with mixing and water adjustment valves

• Built-in powered connections for 3 zone valves or 3 zone pumps

• Common venting with up to 7 NPE units and cascading up to 15 NPE units

• Approved for high altitudes up to 10,100 ft. (NG and LP), conversion kits included

• Patented stainless steel fire tube heat exchanger with non-metallic condensate base

สเปคสินค้า
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NFB-175H-NFB-200H
  • Product familyHVAC Boiler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensing Boiler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)