เผยแพร่สินค้าของคุณ
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

As the leader in condensing technology, Navien has already reinvented the water heating industry with the award-winning NPE tankless water heaters and the NCB-H combi-boilers. Our new NHB-H boiler series is the next in a long line of innovations from Navien. All boilers have Navien’s advanced burner system, an industry-leading AFUE of 95% and turndown ratios up to 15:1.

สเปคสินค้า
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NHB-H-Series-Boilers
  • Product familyBoilers, Residential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensing High‑Efficiency Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์