เผยแพร่สินค้าของคุณ
NHB Series - Legacy Product - Newer Version Available
Navien

NHB Series - Legacy Product - Newer Version Available

With our cascading technology, when a unit gets up to 80% capacity determined by the supply and return temperatures, the next unit will enable to help meet the hydronic space heating requirements.

This hydronic space heating requirement and demand ratio will continue until all units are generating the needed hydronic space heat up to the maximum cascaded capacity. The Navien cascading system also balances out the workload of each unit for longer life. The NHB is dual certified for single and 2-pipe venting applications.

สเปคสินค้า
  • Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Depth 12" | 13"

    Width 17"

    Height 24"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NHB-Series
  • Product familyHVAC Boiler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensing Boiler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)