เผยแพร่สินค้าของคุณ
NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

Navien ComfortFlow® is the first to incorporate a built-in insulated buffer tank and recirculation pump. The insulated buffer tank enables the NPE-A2 to operate at minimal flow rates. The built-in recirculation pump allows the NPE-A2 to recirculate water either through an external recirc line or through existing supply lines while using NaviCirc™, without the need for external pumps or controls

สเปคสินค้า
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NPE-A2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Product familyTankless Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน