เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ready-Link Manifold System
Navien

Ready-Link Manifold System

  • Navien's Ready-Link Manifold System consists of pre-fabricated water and gas piping and fittings for use with 2 or more cascaded NPE Series tankless water heaters.
  • Compatible for installation with the Ready Link Rack or mounted on a wall
  • Reduce installation and costs with an all-inclusive manifold kit for cascaded systems
  • Designed for maximum DHW output of the allowable number of NPE Series units
  • Naviens' distributors have everything in stock for same day delivery. Since it's built onsite, contractors can carry it through the door of the installation site.
สเปคสินค้า
  • The Navien Ready Link Manifold System includes the following:

    • 2" Copper Pipe (for DHW) with 3/4" stubouts, cap, and coupling
    • 1-1/2" Iron Pipe (for Gas) with 3/4" ball valve connections, cap, and union
    • 3/4" DHW Service Valves and Adapters
    • Strut Channels with Hardware (for mounting on rack or wall)
    • 18" and 24" Corrugated Stainless Flex Connectors (for DHW)
    • 30" Gas Flex Connector
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ready-Link-Manifold-System
  • Product familyPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Tankless Manifold Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ