เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curt 088
Curt 088
Curt 088
    NC Nordic Care

    Curt 088

    Curt is the chair Björn’s bigger brother. Wider, more round and more generous, but with the same kind of design. Feel free to mix the two in the same area. The chair Curt sutis both as a lounge chair and as a classic dining chair. For an extra nice and relaxing experience Curt is also available as a rocking chair (please see article number 089 and 091). Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your Curt should transmit.
    สเปคสินค้า
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.curt-088
    • Product familyCurt
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)