เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gustav 243
NC Nordic Care

Gustav 243

A round table in solid birch with a height of 73 cm or with 76 cm as an option. The solid table top, which has a thickness of 40 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained. Can be extended up to 1 m if two extension leaves are used. This means that the table is ideal in environments where the number of people differ from one day to the other. One extention leaf 50×100 cm is included. Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge
สเปคสินค้า
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gustav-243
  • Product familyGustav
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเอสโตเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS