เผยแพร่สินค้าของคุณ
Karin 215
Karin 215
    NC Nordic Care

    Karin 215

    Classic functional easy chair with a high quality. Create your own unique chair by picking a fabric of your choice and mix it with a stain you prefer. Rubber weave as standard. The reclining back is stepless and the chair has an adjustable neck cushion.
    สเปคสินค้า
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.karin-215
    • Product familyKarin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Functional easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (81)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (166)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (421)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (246)