เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maja 304
Maja 304
Maja 304
Maja 304
    NC Nordic Care

    Maja 304

    A square sofa table with measurements of 64×64 cm. The table has a lower shelf that is ideal for newspapers and other items.

    Maja sofa table series is available in six different versions, such as round, oval and square.

    สเปคสินค้า
    • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

      The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maja-304
    • Product familyMaja
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS