เผยแพร่สินค้าของคุณ
Niva 228
Niva 228
    NC Nordic Care

    Niva 228

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    สเปคสินค้า
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.niva-228
    • Product familyNivå
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS