เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orkester 081
Orkester 081
Orkester 081
    NC Nordic Care

    Orkester 081

    The inspiration for Orkester (orchestra) comes from the piano stool with its height-adjustable seat, but also from traditional wooden furniture joined together without screws and metal fittings. The collection is made of solid ash and consists of a stool and a bench with two seats

    สเปคสินค้า
    •  Orkester is perfect for schools, day care centers, waiting rooms, receptions, passageways, entrances and similar environments. Since the seats are height-adjustable, you can choose the seat height that suits you best, but still sit next to your friend, your parent or your child.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.orkester-081
    • Product familyOrkester
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)640
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (16)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)