เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rock On 033
NC Nordic Care

Rock On 033

The sedentary lifestyle is a growing health problem. And according to research, this problem cannot be compensated solely through exercising. Rock on is a pallet stool that heeds the call for change and aims to make sitting more like a physical activity. The crossed rounded base of the furniture makes it possible to swing in all directions, which in turn activates the user’s core muscles. Rock on’s minimalistic design works both in private and public spaces.
สเปคสินค้า
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rockon-033
  • Product familyRock On
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)840
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)