เผยแพร่สินค้าของคุณ
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014
    NC Nordic Care

    Woodstock 014

    Woodstock is a chair with upholstered seat and nicely arched laths in the back. Woodstock has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard.
    สเปคสินค้า
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woodstock-014
    • Product familyWoodstock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS