เผยแพร่สินค้าของคุณ
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417
    NC Nordic Care

    Woodstock 417

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    A top shelf to the cabinet Frank 417 in birch veneer or oak veneer. The top shelf is not as deep as the cabinet and is ideal as a bookshelf. The shelf has one movable shelf.
    สเปคสินค้า
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woodstock-417
    • Product familyWoodstock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)290
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture