เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable reel 744
Nederman

Cable reel 744

Durable low voltage cable reel for signal transmission. 48V AC/DC 2A.

Durable cable reel for professional usage in light industrial applications when signal transmission is needed. The reel is produced in high impact resistant material and has an IP44 classification, which means it is protected from water splashes. Perfect for signal transmission in applications like overfill protection on tankers, crane trucks, camera surveillance and more. The long rubber cable (50 m, 164 ft) make the reel easy to use.

  • Rubber cable
  • IP44 protected
  • High impact resistant material
  • Durable
  • Easy to use
สเปคสินค้า
  • CertificationsCE
    Protection classIP44
    Power Voltage (V)48
    No of phases1
    Electric plugWithout
    Amperage (A)2
    Conductors (No. x mm²)2Gx1
    MediaPower
    ColourBlack
    Distribution cable length (m)50
    Connection cable, Length (m)1
    Connection cable (No. x mm²)2 x 1
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cable-reel-744
  • Product familyHose Reels and Cable Reels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable reels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC000191
  • ชื่อ ETIMCable reel
  • OmniClass Number23-35 33 17 11
  • OmniClass TitleElectrical Cable Reels

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย