เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable Reel 793
Nederman

Cable Reel 793

A heavy duty cable reel for use in industrial environments. The cable reel is available in 1-phase and 3-phase versions and supplied with thermal overload protector.
The Nederman cable reel 793 accommodates power cable lengths up to 25 m (82 ft.). The cable reel components are made of composite materials and galvanized steel.

  • Degree of protection code IP 55
  • Tested and approved according to IEC 61316
  • Rubber power cable
สเปคสินค้า
  • CertificationsCE
    Electric plugWithout
    MediaPower
    ColourBlack
    Connection cable, Length (m)1
    Weight (kg)15
    Distribution cable, typeH07RN-F
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cable-reel-793
  • Product familyHose Reels and Cable Reels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable reels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย