เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable Reel C30
Nederman

Cable Reel C30

Safe and functional high quality power cable reel with robust design in high impact composite material. The power cable reel is retractable and has an optimized spring force, ensuring that the cable retracts smoothly and evenly onto the drum.
The Nederman power cable reel C30 reel is very easy to mount, either on walls or in ceilings and is supplied with an easily mounted snap-on, pivoting wall bracket and a unique safety latch for safe and easy service of electricity. The retractable power cable reel is equally suitable for electrical tools and hand lamps and has a thermal overload protection. The cable reel C30 has a cable distribution length up to 17 m.

  • Easy to mount - snap-on wall bracket
  • Unique safety latch
  • Drum with ball bearings on both sides
  • Degree of protection code, IP44/IP55
  • Rubber power cable
สเปคสินค้า
  • CertificationsCE
    Power Voltage (V)230
    No of phases1
    Amperage (A)10
    MediaPower
    Distribution cable length (m)17
    Connection cable, Length (m)1
    Weight (kg)6
    Distribution cable, typeH07RN-F
    Max Power (kW)2,3
    Max Power (kW) when cable coiled1,4
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cable-reel-c30
  • Product familyHose Reels and Cable Reels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable reels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย