เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hose Reel 893
Nederman

Hose Reel 893

Versatile hose reel that can be mounted on wall or ceiling.

Medium-sized reel in robust open design. Thanks to the open design, the reels are very easy to service, maintain and keep clean. Can be installed on wall or on the ceiling. Versatile and easily installed in industrial and workshop environments.

  • Open design for easy cleaning and servicing
  • Unique stand design offers mounting flexibility
สเปคสินค้า
  • CertificationsCE
    Material recycling (% weight)100
    MediaCompressed air, Water, Water high pressure, Oil, Food, Grease
    Connection hose length (m)1
    ColourBlack drum / Blue cover
    Weight (kg)14,5
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hose-reel-893
  • Product familyHose Reels and Cable Reels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hose reels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย