เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Steps
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 13 15
  • OmniClass TitleResidential Sofas
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)