เผยแพร่สินค้าของคุณ
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Newton103_S
  • Product familyNewton
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Re-Seal System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
  • วัสดุรองPolymer-modified cementitious
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFilter membranes
  • UNSPSC code40161507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 15 11
  • OmniClass TitleDampproofing Membranes