เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPS-SDU500_NexLight
NexLight

UPS-SDU500_NexLight

Uninterruptible Power Supply (UPS) The SDU series provides economical protection from damaging impulses and power interruptions. These units include easy to wire screw terminations for critical devices needing battery back up such as computer based control systems. Each UPS is housed in a robust 14 gauge steel cabinet. Venting and knockouts are included for easy installation and long life temp. control.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UPS_SDU500_NexLight
  • Product familyElectrical Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Supply
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)11.56
  • กว้าง (มิลลิเมตร)28.2
  • ความลึก (มิลลิเมตร)12.39
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • UNSPSC nameUninterruptible power supplies
  • UNSPSC code39121011
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_64_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUninterruptible power supply (UPS) units
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 59
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Supplies
  • OmniClass Number23-35 23 21
  • OmniClass TitleUninterrupted Power Supply (UPS) Units

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)