เผยแพร่สินค้าของคุณ
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
    Nice

    Automation systems interior blind Smart S DC assembly nice

    Automating interior blind and projection screen to grant the well-being in all indoor environments. Era Inn is the smart and versatile new system for optimising natural light and maximising energy efficiency in buildings. Designed to be extremely silent, Era Inn is the perfect choice for all kinds of project.
    สเปคสินค้า
    • A smart silent solution for automating interior blinds composed by smart AC motor, adapter, support and generic blind.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nice_era_inn_assembly_S_DC
    • Product familyAutomating interior blind
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blinds and shading devices
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Treatments
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)