เผยแพร่สินค้าของคุณ
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
    nidaplast

    Retention and infiltration basin Azbox

    The AZbox® system provides temporary storage for rainwater and can be used to create public or private underground structures. During a storm, water drains into the storage tank through one or more collector pipes connected to a manhole. The rainwater is channelled away through the modular blocks.

    สเปคสินค้า
    • Vertical compressive strength: 300/400 kPa Ideal for green areas, light and heavy trafic Maximum height embankment: 1.8m / 2.6m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.azbox
    • Product familyRainwater management
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cesspools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)660
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ