เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    สเปคสินค้า
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lost-and-draining-trench-basin
    • Product familyRainwater management
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cesspools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ