เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Moravia, with its retro look, perfectly integrates perfectly into contexts with special architectural and landscape features, illuminating squares, boulevards, roundabouts, city centres and pedestrian areas with elegance.

    The luminaire delicately illuminates the surrounding space, creating a fascinating scenario. It is available in two versions: with or without a polycarbonate diffuser.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Moravia
    • Product familyUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์THE classic COLLECTION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)255
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures