เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kebne 4 outdoor gym
Nola

Kebne 4 outdoor gym

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
Kebne is not just another outdoor gym, but a centre for activity and exercise for the whole community. Designed with outdoor fitness in mind, Kebne is a system of three-dimensional frames for low-impact resistance training, overall body conditioning, stretching, flexing, fun and play. The design is comprised of five ergonomic units that provide stations for exercise in urban parks or in landscapes outside the city centre. Easy-to-understand diagrams are attached to the frames to show how the system can be used. Design: Kauppi & Kauppi
สเปคสินค้า
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. PlacementThe frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground)ExamplesFor schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kebne4_outdoor_gym
  • Product familySpecial Designs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor activity
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)