เผยแพร่สินค้าของคุณ
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0 จาก 5 ดาว3.0(5 รีวิว)

The elegant A-bench connects with the Nordic tradition of understated refinement and cool restraint. Although the bench may appear to be low-key, the methods underpinning its construction can be considered high design. The bench's cast aluminium base combines the armrests and runners in a form that supports two mahogany slats between them. The bench is suitable for interiors as well as outdoor spaces.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.a-bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (66)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)