เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bollnäs Chair
Nola

Bollnäs Chair

Bollnäs chair is a classically designed series of chairs that are part of the furniture series Bollnäs.The series was originally designed for Brotorget in Bollnäs, hence the name.Made with a heavy metal undercut and with seat and back washers made of sturdy pine wooden ribs, the furniture is both stable and durable to last over time.At the base of the chairs there are attached loops to easily and discreetly mount the feet in the surface.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Chair
    Width: 51 cm
    Depth: 49 cm
    Height: 81 cm
    Seat height: 46 cm
    Armrest height: 64 cm

    Armchair
    Width: 60 cm
    Depth: 60 cm
    Height: 71 cm
    Seat height: 40 cm
    Armrest height: 57 cm

    Child chair
    Width: 27 cm
    Depth: 33 cm
    Height: 54 cm
    Seat height: 30 cm

    Product numbers and combinationsÖ19-50

    Ö19-51Bollnäs chair with armrest.

    Ö19-52Bollnäs child's chair.Ö19-55Bollnäs armchair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Character

    Classically-proportioned furniture group even for small children.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bollnas-chair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)