เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Bollnäs round table comes in two sizes and has a turdy metal frame with robust wooden parts. The low, round table is suitable for small children.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bollnas-table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)670
  • ความลึก (มิลลิเมตร)670
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)