เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Elbin’s bite-like opening resembles a hungry mouth to feed, making it easy to place rubbish directly inside. ‘It empties almost as easily; as the door unlocks and pivots open, the metal ring holding the rubbish bag slides outward so that it can be pulled free in one easy movement. ‘ Design: Andreas Sture and Olle Anderson.
    สเปคสินค้า
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbin_litter_bin
    • Product familyLitter bins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (84)