เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(19 รีวิว)
    The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
    สเปคสินค้า
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frame_litter_bin_120l
    • Product familyLitter bins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)930
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)