เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Sunchair
Nola

High Sunchair

High Sunchair

Solstol

Design Mats Aldén

Solstolen High Sunchair är på sätt och vis en utveckling av Low chair, en kompletterande låg möbel för avkopplat sittande utomhus. Skillnaden är att Sunchair har ännu mer attribut av en solstol och leder kanske tankarna till kontinenten, ett pooldäck eller lummig innergård i generös grönska. Placerade i grupp, för konversation, skapar de rumsligheter i landskap, trädgårdar eller urbana rum. High Sunchair ingår i HIgh/low möbelserie.

สเปคสินค้า
  • Dimensions and weight

    Length: 167 cm
    Width: 61.4 cm
    Height: 111 cm
    Sitting height: 35 cm
    Weight 57,3 kg

    Product numbers and combinations

    U11-58EHHigh Sunchair
    B11-05Additional fee for choice of non-standard wood
    B11-06Additional fee for choice of non-standard colour

    Append to product number

    Wood and finish

    E for oiled oak.
    LIN for linax impregnated pine.

    Metal surface finish

    C for any color of steel, at an additional cost. Choose a RAL colour.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard colours

    RAL 3005

    RAL 6015

    RAL 9005

    RAL 9010

    Gris 2150 Sablé

    Oiled oak

    Linax impregnated pine


    Character

    Sturdy outdoor chair with an angled backrest that encourages relaxation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.high-sunchair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1670
  • ความลึก (มิลลิเมตร)614
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder Coatings
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)57
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)