เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Hinken litterbin made in plastic-fibre is spacious, yet simple. The smooth contours and gleaming surfaces of this sleek design makes it a perfect complement to contemporary spaces. The Recycle Bin is adapted for example cans, paper and glass. The litterbin is made in standard colours White or Anthracite gray. Also available in a smaller version, Hinken 40, and as a planter. Design: Thomas Bernstrand.
สเปคสินค้า
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hinken_litter_bin40
  • Product familyLitter bins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (18)