เผยแพร่สินค้าของคุณ
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

The Island furniture group challenges the traditional and rectangular bench table with its organic and asymmetrical shapes. Tables and benches with varying widths on the sides bring out a sense of playfulness in the arrangement while inviting people to sit in various ways. By placing multiple tables lengthwise, seating arrangements can be created where everyone can see each other.

The furniture is crafted from wood and hot-dip galvanized steel and can be purchased individually, with or without armrests on the sofa and bench, as well as in groups. The pieces are cast or bolted to the ground.

Island was originally developed for an art decoration project in Sundbyberg, Stockholm, for which the design duo Färg & Blanche created the product.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.island-picnic-table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)785
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2140
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)80
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-11 29 00
  • OmniClass TitleSite Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (84)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)