เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kajen backed bench - with armrest
Nola

Kajen backed bench - with armrest

The designs in the Kajen furniture group with the table, bench and backed bench are characterised by profiles that appear to be crisp and alert, yet invite passersby to sit back and relax. Each one is a leading example of efficient design, making a perfect choice for environments that are short on space, yet big on style. The seats and backrests are crafted with maximum comfort in mind, and their slated construction enables rainwater to run off easily. The group also includes the Kajen planka standing bench, which provides a perch that allows individuals to remain upright, Kajen mini backed bench, Kajen sun lounger and Kajen hammock new from 2014. The laid-back luxury of this furniture group makes a unique addition to any public space. Design: Thomas Bernstrand.
สเปคสินค้า
  • Fully assembled. The items bolt to the ground, can be wall-mounted and some can cantilever from a vertical surface. The items are available in lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. Armrests may be added to some items. Materials: The legs are made from bent steel. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. The slats in the seat and backrest are made in stained pine, Mahogany or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour of the wood is NCS S5502-B. Non standard colours for an additional fee.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kajen_backed_bench_armrest
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backed benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)