เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kajen sun lounger
Nola

Kajen sun lounger

Crafted in a sweeping shape that balances atop a streamlined frame, the Kajen sun lounger is made with maximum comfort in mind. One of the first park benches to be accompanied by a footrest, the design invites those seated to put their feet up, or just sit back and relax. This season, we’re launching a new version of the sun lounger crafted in Sioo-treated oak. The Sioo treatment process uses a water-based silicon coating to protect the wood, providing a popular alternative to oiled oak. The result is a durable, anti-weathering surface that is virtually maintenance-free. The laid-back luxury of this sun lounger and footrest will make a unique addition to any public space. Design: Thomas Bernstrand.
สเปคสินค้า
  • Footrest: Lengths: 120 cm, 180 cm or 300 cm Depth: 20 cm Height: 33 cm Depth of mid-section: 27 cm Assembly: Some assembly required. The seat, mid-section and footrest are delivered pre-attached to the steel plate. The seat and footrest bolt to the legs with the bolts provided. Three standard lengths: 120 cm, 180 cm and 300 cm. Materials: The seat frame, footrest supports and mid-section are made in steel plate. The armrests are made from steel plate. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-lacquered in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. The seat and backrest slats are made in painted pine or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour for painted pine is light grey NCS S5502-B ljusljusgrå NCS S5502-B. Placement: Bolts to a pre-prepared base.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kajen_sunbed
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backed benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)830
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)